??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS150 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS150-38
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
2 mm
Diámetro cámara
32.0 mm
Diámetro vástago
12 mm
G
12.5 mm
Radio cuello
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Roscas de fijación
M6 x 11 (2x)
Distancia orificios fijación
18 mm
Distancia orificios fijación
/ mm
/
150
Fuerza inicial
170 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD