??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
IGS10000 - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
IGS10000-80
Model
Verze
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
3 mm
Průměr komory
195.0 mm
Průměr pístu
95 mm
G
33.5 mm
Rádius hrdla
2.5 mm
Y
8 mm
Z
8 mm
Q
15 mm
Závity pro upevnění
M12 x 18 (4x)
Rozteč fixační otvory
120 mm
Rozteč fixační otvory
/ mm
/
150
Počáteční síla
10600 daN
Konečná síla
daN
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model