??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS10000 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS10000-80
Modelo
Versão
Curso máximo
mm
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
Altura câmara
mm
Altura total
mm
Extra curso de segurança
3 mm
Diâmetro câmara
195.0 mm
Diâmetro haste
95 mm
G
33.5 mm
Raio garganta
2.5 mm
Y
8 mm
Z
8 mm
Q
15 mm
Roscas de fixação
M12 x 18 (4x)
Distância entre centros furos fixação
120 mm
Distância entre centros furos fixação
/ mm
/
150
Força inicial
10600 daN
Força final
daN
Ciclos por minuto máx
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD