카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
A350FI-0809-16
igus
iglidur®
iglidur® A350 ... temperature resistance ... wear resistant
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_a350/iglidur_a350_type_f_inch.prj},{NB=A350FI-0809-16},{ARTNR=A350FI-0809-16},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® A350 Form F, inch Abmessungen},{D1=1/2},{D1IN=0.5000},{D2=19/32},{D2IN=0.5938},{B1=1},{B1IN=1.0000},{D3=0.875},{B2=0.046},{R=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® A350 - type F - Flange bearings, inch sizes
Bill of material
A350FI-0809-16
Part no.
A350FI-0809-16
A350FI-0809-16
Info PDF
INFO
Description
iglidur® A350 type F, inch sizes
Inside diameter
1/2
1/2
Outside diameter
19/32
19/32
Total length
1
1
Flange diameter
0.875
0.875
인치
Flange thickness
0.046
0.046
인치
Chamfer
0.8
0.8
mm
Radius max.
0.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성