??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IGC260 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IGC260
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IGC260: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrie
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
Bestellnummer
IGC260
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IGK3007BFRKG/AM/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir