??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IF6123 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IF6123
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IF6123: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrie
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 600 Hz
Bestellnummer
IF6123
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IFK3004BFRKG/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей