??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 180
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
IF…VE - Flussimetro visivo ed elettrico regolabile
Lista materiale
IF1VE1/A
Codice
Tipo
Tipologia di segnale
VE - Indicatore visivo ed elettrico
Massima portata controllata
l/min
Materiale corpo
Molla
Tipo di contatto
Tipo di connettore
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Attacco a processo
Viscosità massima fluido
cSt
Tensione
220 V
Corrente
A
Potenza commutabile
60 W/VA
Pressione massima statica
15 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
100 °C
Protezione IP
IP65
Altezza
mm
Larghezza
mm
Peso
Kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD