??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 180
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
IF…VE - Debitmetre réglable visuel et electrique
Nomenclature
IF1VE1/A
Code
Type
Type de signal
VE - Indicatore visivo ed elettrico
Dèbit maxi
l/min
Matériel du corps
Ressort
Type de contact
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Connexion de processus
Viscosité maximale du fluide
cSt
Voltage
220 V
Courant
A
Alimentation commutable
60 W/VA
Pression statique maxi
15 bar
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
100 °C
Protection IP
IP65
Hauteur
mm
Longueur
mm
Poids
Kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés