IF1VE1/A
Elettrotec
Flow
Flow switches
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/flow_switches/if_ve.prj},{NB=IF1VE1/A},{CODE=IF1VE1/A},{TYPE=1 - (0,1-1 l/min)},{CNTLV=VE - Indicatore visivo ed elettrico},{POR=1},{CRP=A - Alluminio anodizzato},{SPRNG=- Non presente},{CNT=- Normalmente Aperto},{CNN=DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{FLT=G1/4\"},{VSCMAX=5},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{PMAX=15},{TMIN=-10},{TMAX=100},{IP=IP65},{A=136},{B=40},{WGHT=0,65},{NBCUSTOM=IF1VE1/A},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=IF…VE},{NTCUSTOM=Flussimetro visivo ed elettrico regolabile},{LINACUSTOM=IF1VE1/A},{STEPFILE=IF1VE1A},{PNGFILE=IFXVEXX},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 180
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
IF…VE - Adjustable Visual and Electric Flow meter
Bill of material
IF1VE1/A
Code
IF1VE1/A
IF1VE1/A
Type
1 - (0,1-1 l/min)
1 - (0,1-1 l/min)
Signal type
VE - Indicatore visivo ed elettrico
Max flow rate
1
1
l/min
Body material
A - Alluminio anodizzato
A - Alluminio anodizzato
Spring
- Non presente
- Non presente
Contact type
- Normalmente Aperto
- Normalmente Aperto
Connector type
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Process connection
G1/4"
G1/4"
Medium Max Viscosity
5
5
cSt
Voltage
220
V
Current
0,8
0,8
A
Switching power
60
W/VA
Maximum static pressure
15
bar
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
100
°C
IP Protection
IP65
Height
136
136
mm
Width
40
40
mm
Weight
0,65
0,65
Kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성