IF-6-16
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_6_16/if_6_16.prj},{NB=IF-6-16},{PN=IF-6-16},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=6},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.43 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=2.09 in. (53.1 mm)},{WIDTH=1.73 in. (43.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=P+aC8BRn7itH6LOvsTR6ddIVte1pk7mnjRT88qt5Lz4=},{INAME=00479__if2d62dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_6_16 - Signal Transformer
Bill of material
IF-6-16
Part Number
IF-6-16
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
Power
6
VA
Output Series
16VCT
Output Parallel
8V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.43 lbs (0.2 kg)
Length
2.09 in. (53.1 mm)
Width
1.73 in. (43.9 mm)
Height
0.89 in. (22.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성