IF-30-40
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-30-40
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_30_40/if_30_40.prj},{NB=IF-30-40},{PN=IF-30-40},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series},{POWERVA=30},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.23 lbs (0.56 kg)},{LENGTH=2.68 in. (68.1 mm)},{WIDTH=2.26 in. (57.4 mm)},{HEIGHT=1.39 in. (35.3 mm)},{SHA256=81gIn9cev2GhUq8YS3NRkbV9zGOtmw1BM9/G9QSVZHQ=},{INAME=00465__if2d302dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_30_40 - Signal Transformer
Bill of material
IF-30-40
Part Number
IF-30-40
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 30VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series
Power
30
VA
Output Series
40VCT
Output Parallel
20V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.23 lbs (0.56 kg)
Length
2.68 in. (68.1 mm)
Width
2.26 in. (57.4 mm)
Height
1.39 in. (35.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성