국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IF-24-30
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-30
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_24_30/if_24_30.prj},{NB=IF-24-30},{PN=IF-24-30},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series},{POWERVA=24},{OS=30VCT},{OP=15V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.03 lbs (0.47 kg)},{LENGTH=2.68 in. (68.1 mm)},{WIDTH=2.26 in. (57.4 mm)},{HEIGHT=1.23 in. (31.2 mm)},{SHA256=zMujmTj5zByeuMGe7SNuF8VhTWQnJY5UySzR+AymRgs=},{INAME=00452__if2d242dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_24_30 - Signal Transformer
Bill of material
IF-24-30
Part Number
IF-24-30
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
Power
24
VA
Output Series
30VCT
Output Parallel
15V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.03 lbs (0.47 kg)
Length
2.68 in. (68.1 mm)
Width
2.26 in. (57.4 mm)
Height
1.23 in. (31.2 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성