국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IF-14-10
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-14-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_14_10/if_14_10.prj},{NB=IF-14-10},{PN=IF-14-10},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 14VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=14},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.74 lbs (0.34 kg)},{LENGTH=2.66 in. (67.6 mm)},{WIDTH=2.24 in. (56.9 mm)},{HEIGHT=0.96 in. (24.4 mm)},{SHA256=ywD02g3ryq6cFWrfgo1pt9UrNfGEUWxM8UfQa+3D3kA=},{INAME=00417__if2d142dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
if_14_10 - Signal Transformer
Bill of material
IF-14-10
Part Number
IF-14-10
Description
International Low Profile Flat Head Transformer, 14VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
Power
14
VA
Output Series
10VCT
Output Parallel
5V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.74 lbs (0.34 kg)
Length
2.66 in. (67.6 mm)
Width
2.24 in. (56.9 mm)
Height
0.96 in. (24.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성