카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
05B-12-0103-B10-32A
Bison Gear Motors
Motors
PMAC Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/pmac_motors/iec71_asmtab.prj},{NB=05B-12-0103-B10-32A},{PN=05B-12-0103-B10-32A},{FRAME=39},{RPHP=1/4},{RPW=187},{RS=1800},{RF=150},{NOP=10},{FLAMPS=1.1},{TORQUE=8.8},{PF=0.71},{EFF=84.9},{RI=1.97},{BEMF=76.4},{RES=19.40},{INDLSD=19.9},{INDLSQ=38.3},{PA=2.65},{PT=29.68},{MOUNT=IEC 71 B14},{ENCL=TENV w/Encoder},{WT=6.8},{L=6.52},{MPT=ZA},{XX=5},{PPATH=../parts/pmac_motors/pmac_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
IEC71 - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bill of material
05B-12-0103-B10-32A
Part Number
05B-12-0103-B10-32A
05B-12-0103-B10-32A
Frame
39
Rated Power
1/4
1/4
HP
Rated Power
187
187
W
Rated Speed
1800
RPM
Rated Freq.
150
Hz
# of Poles
10
FL
1.1
1.1
Amps
Torque
8.8
8.8
In-Lb.
Power Factor
0.71
0.71
Efficiency
84.9
84.9
%
Rotor Inertia
1.97
1.97
Lb.-In2
Back EMF L-L
76.4
76.4
Vrms/kRPM
Resistance L-L
19.40
19.40
Ω
Inductance
19.9
19.9
Lsd
Inductance
38.3
38.3
Lsq
Peak Amps
2.65
2.65
A
Peak Torque
29.68
29.68
In-Lb.
Mounting Flange
IEC 71 B14
Enclosure
TENV w/Encoder
TENV w/Encoder
Weight
6.8
6.8
lbs.
Length
6.52
6.52
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성