??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Anamet Europe
Descrizione
IEC-Ex ATEX RAC-316cord BAC-316 ISO, barriera, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX pressacavi
Lista materiale
723.824.9
Codice Art.
Filetto
Cavo
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
15 mm
Lunghezza della chiave
mm
Diametro
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza della chiave
mm
Diametro
mm
Lunghezza
mm
Diametro
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Confezione standard
Peso
kg/100
Peso
kg
Materiale
Acciaio inox AISI-316
Temp min.
-40 °C
Temp max.
100 °C
Protection Class
IP 66/IP 68
Tipo di confezione
CT
Customs number
73269098
EAN-Code
PDF Info
PDF Info
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD