??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX RAC-316cord BAC-316 ISO, barrière, EPDM, CEM Inoxydable AISI-316 - ATEX Presse-etoupé
Nomenclature
723.824.9
Réf. art.
Filletage
Diamètre de
mm
Longueur
mm
Longueur
15 mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Conditionnement standard
Poids
kg/100
Poids
kg
Matériau
Acier inoxydable AISI-316
Temp min.
-40 °C
Temp max.
100 °C
Protection Class
IP 66/IP 68
Paquet de type
CT
Customs number
73269098
EAN-Code
PDF Info
PDF Info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés