국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
837.120.0
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6a_atex_cable_glands_npb/fam_31_gland_npt_atex_bxc.prj},{NB=837.120.0},{CNSORDERNO=837.120.0},{T=NPT 3/4\"},{T2=3/4\" NPT},{T3=M33x1,5},{ID=18,5},{A=78},{B=21},{CSW=32},{C=35.2},{LC=7.0},{C2=28.3},{LC2=20.5},{LC3=20},{ESW=35},{E=38.7},{LE=8.5},{FSW=34},{F=38.0},{LF=7.0},{LB=38},{B1=1.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=4.80},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=26.670},{KDM=24.579},{ID1=18.5},{NDM2=26.670},{KDM2=24.239},{P2=0.07143},{NDM3=33.000},{KDM3=31.160},{P3=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX gland BXC NPT, Epoxy barrier nickel plated brass - ATEX cable glands
Bill of material
837.120.0
Article No.
837.120.0
837.120.0
Thread
NPT 3/4"
NPT 3/4"
Clamping range
18,5
18,5
mm
Length
78
78
mm
Length
21
21
mm
Width across flats
32
32
mm
Diameter
35.2
35.2
mm
Length
7.0
mm
Diameter
28.3
28.3
mm
Length
20.5
20.5
mm
Length
20
20
mm
Width across flats
35
35
mm
Diameter
38.7
38.7
mm
Length
8.5
8.5
mm
Width across flats
34
34
mm
Diameter
38.0
38.0
mm
Length
7.0
7.0
mm
Length
38
38
mm
Length
1.5
mm
Package size
5
5
Weight
4.80
4.80
kg/100
Weight
0.240
0.240
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
T2 PITCH
0.07143
0.07143
T3 PITCH
1.50
1.50
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성