국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
837.516.9
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_31_gland_pg_atex_bxc_ss316.prj},{NB=837.516.9},{CNSORDERNO=837.516.9},{T=Pg 16},{T2=M20 x 1,5},{T3=M27x1,5},{ID=13,8},{A=64},{B=15},{CSW=26},{C=28.6},{LC=7.0},{C2=23.0},{LC2=16.0},{LC3=18},{ESW=30},{E=33.0},{LE=8.5},{FSW=28},{F=30.8},{LF=6.5},{LB=31.0},{B1=1.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=1.46},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=22.500},{KDM=21.160},{P=1.410},{ID1=13.8},{NDM2=20.000},{KDM2=18.160},{P2=1.50000},{NDM3=27.000},{KDM3=25.160},{P3=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX gland BXC-316 PG, Epoxy barrier, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Bill of material
837.516.9
Article No.
837.516.9
837.516.9
Thread
Pg 16
Pg 16
Clamping range
13,8
13,8
mm
Length
64
64
mm
Length
15
mm
Width across flats
26
26
mm
Diameter
28.6
28.6
mm
Length
7.0
mm
Diameter
23.0
23.0
mm
Length
16.0
16.0
mm
Length
18
18
mm
Width across flats
30
30
mm
Diameter
33.0
33.0
mm
Length
8.5
8.5
mm
Width across flats
28
28
mm
Diameter
30.8
30.8
mm
Length
6.5
6.5
mm
Length
31.0
31.0
mm
Length
1.5
mm
Package size
10
10
Weight
1.46
1.46
kg/100
Weight
0.146
0.146
kg
Material
Stainless steel AISI-316
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성