Nederlands
English
822.114.0
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,nickel plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5a_iec_atex_fittings_npb/fam_26_fitting_iso_atex_bna.prj},{NB=822.114.0},{CNSORDERNO=822.114.0},{T=M20 x 1,5},{T2=M27x1,5},{T3=M28x1,5},{ST=1/2\"},{ID=10,5 - 13},{A=74},{B=15},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{LC1=18.0},{LD=18},{ESW=32},{E=35.0},{LE=8.0},{FSW=30},{F=33.0},{LF=6.0},{L1=15.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=17.8},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{GEWX=20.000},{KDM=18.160},{ID1=13.9},{GEWTX=32.00},{GEWTY=28.319},{GEWDX=22.50},{GEWDY=21.16},{NDM2=27},{NDM3=28},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{EAN=8717114953864},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX fitting BNA ISO, barrier, EPDM,nickel plated brass - ATEX conduit fittings
Bill of material
822.114.0
Article No.
822.114.0
822.114.0
Thread
M20 x 1,5
M20 x 1,5
Size
1/2"
1/2"
인치
Clamping range
10,5 - 13
10,5 - 13
mm
Length
74
74
mm
Length
15
mm
Width across flats
30
30
mm
Diameter
33.0
33.0
mm
Length
14.0
14.0
mm
Length
18
18
Width across flats
32
32
mm
Diameter
35.0
35.0
mm
Length
8.0
8.0
mm
Width across flats
30
30
mm
Diameter
33.0
33.0
mm
Length
6.0
6.0
mm
Length
15.0
15.0
mm
Package size
10
10
Weight
17.8
17.8
kg/100
Material
Nickel plated brass
Temp min.
-40
°C
Temp max.
100
°C
Protection Class
IP 68
Type Pack
CT
ETIM code
6380214
Customs number
74199990
EAN-Code
8717114953864
8717114953864
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성