??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IE5456 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5456
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IE5456: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; normalement ouvert / fermé; (pa
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M8 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 3 fils; Température ambiante -40...75 °C; Fréquence de commutation 600 Hz
Bestellnummer
IE5456
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IEK3006-FRKG/IO/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés