??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
IE5 52m³/h (nominal flow), PN16
Спецификация
4256810
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
Level Of Detail
производитель
WILO SE
Краткий текст
Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями, электродвигатель IEC класса эффективности электродвигателя IE5 со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет варьировать частоту вращения, обеспечивает регулирование давления и ПИД-регулирование. Способы регулирования *Pегулирование частоты вращения: Вручную зеленой кнопкой или через внешние сигналы *Постоянное или переменное давление: Регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью зеленой кнопки или внешних сигналов *ПИД-регулятор: регулирование прочих постоянных переменных управления (температура, расход, давление…) с помощью датчика, настройка заданного значения с помощью зеленой кнопки и внешних сигналов Электронный модуль обеспечивает различные функции защиты, в т. ч. защиту от перегрузки, распознавание отсутствия воды, а также защиту от недостаточного напряжения в сети или перенапряжения, высокой температуры окружающей жидкости, пропадания фазы, блокировки насоса и короткого замыкания. Сообщения об ошибках выводятся на дисплей. Вход: *In1: Вход, сигнал датчика 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 20 мА или 2 – 10 В *In2: Вход, заданное значение 0 – 20 мА, 0 – 10 В, 4 – 20 мА или 2 – 10 В Выход: *Выход напряжения +24 В с макс. нагрузочной способностью контактов 60 мА *Беспотенциальные обобщенные сигнализации рабочего состояния и неисправностей *Внеш. режим Вкл./Выкл. *Разъем для Wilo-IF-модулей Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием Подсоединение вала насоса и электродвигателя осуществляется посредством продольно-свертной муфты. Отдельный шарикоподшипник фонаря обеспечивает оптимальное восприятие осевых сил. Специальные прочно смонтированные подъемные проушины облегчают установку насоса. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в моечных установках, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Простая эксплуатация и настройка с помощью зеленой кнопки с функцией блокировки и с помощью экрана *Высокоэффективная гидравлическая часть 2D-/3D, сваренная лазером, с оптимизацией по КПД (с оптимизацией расхода и удаления газов) *Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус *Гидравлическая часть с оптимизацией расхода и удаления газов *Корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH *Конструкция, удобная для обслуживания *Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для насосов с деталями из нержавеющей стали, контактирующими с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM) Комплект поставки *Высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix VE *Инструкция по монтажу и эксплуатации Указания относительно типа *Серия Helix VE оснащена удобным для пользователя торцевым уплотнением (X-Seal) картриджного типа и стандартным уплотнением, удобным для технического обслуживания, или стандартным торцевым уплотнением. Различные варианты уплотнения вала и различные резиновые материалы доступны по запросу. *Сменная муфта обеспечивает быструю и простую замену торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя (электродвигатели мощностью от 5,5 кВт). *Круглые ответные фланцы согласно DIN из серого чугуна или нержавеющей стали, винты, гайки и уплотнения доступны в качестве принадлежностей. *Дополнительные, вставные IF-модули *Датчики предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей. *Комплекты байпаса предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011334
Модель/исполнение
Вертикально
Материал корпуса насоса
Класс качества материала корпуса насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
Материал соединения
Класс качества материала корпуса насоса
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
0 1/min
Управление скоростью двигателя
установленный
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
Prepared
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
Нет
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
нет
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
Cредняя температура (непрерывная)
°C
Температура эксплуатации
-15.0 °C
Connection on supply side
Фланец
Diameter of connection on supply side
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
DN 80
Outer pipe diameter connection outlet side
80 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
Форма фланца
Фланец
Self-priming
нет
Степень защиты (IP)
IP55
Длина установочная (встраив.)
365.0 mm
Высота насоса
mm
Вес
kg
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
With protection against dry running
0
Внесен в реестр
Торцевое уплотнение
With oval counterflanges
нет
Angle electrical cabinet
0 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Угол к первой скважине
22.5 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Наружный диаметр фланца
200 mm
Наружный диаметр соединения трубы
86 mm
Наружный диаметр соединения трубы
86 mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Номинальный внутренний диаметр
80 mm
Номинальный внутренний диаметр
80 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
Высота насоса
mm
Diameter motor
217 mm
Размеры
mm
Размеры
140 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Диаметр шага
160 mm
Диаметр шага
160 mm
Размеры
182.5 mm
Размеры
182.5 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Centre-to-centre holes
160 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Количество отверстий под болты
8
Количество отверстий под болты
8
Рабочая длина
182.5 mm
Рабочая длина
182.5 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
0.00 mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0
Размеры
0
Размеры
mm
Размеры
16.0 mm
Размеры
204 mm
Размеры
mm
Размеры
14 mm
Размеры
240 mm
Размеры
mm
Размеры
45 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0
Размеры
0.0 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
310 mm
Уголки
180 °
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей