??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
IE5 52m³/h (nominal flow), PN16
Stückliste
4256810
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Elektronisch geregelte, normalsaugende mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen, IEC-Motor mit Motoreffizienzklasse IE5 und integriertem, luftgekühltem Frequenzumrichter. Der integrierte Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl, Druck- und PID-Regelung. Regelungsarten *Drehzahlregelung: Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale *Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale *PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck....) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung als auch Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: *In1: Eingang, Sensorsignal 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 2 – 10 V *In2: Eingang, Sollwert 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder 2 – 10 V Ausgang: *Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 60 mA *Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen *Ext. Ein/Aus-Modus. *Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Einfacher Betrieb und Einstellung durch grünen Knopf mit Blockierfunktion und Display *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasser-Zulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Wilo-Helix VE Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart *Die Baureihe Helix VE ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung (X-Seal) in Kartuschen-Bauweise und einer wartungsfreundlichen Standarddichtung oder einer Standard-Gleitringdichtung ausgestattet. Verschiedene Wellendichtungsvarianten und Gummimaterialien sind auf Anfrage erhältlich. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (Motoren ab 5,5 kW). *Runde DIN-Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. *Optionale, einsteckbare IF-Module *Sensoren sind als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
Vertikal
Werkstoff des Pumpengehäuses
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Werkstoff des Anschlusses
Werkstoffgüte Anschluss
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50. 60 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
0 1/min
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
Art der Drehzahlregelung
0
Motor mit verlängerter Achse
0
Kommunikation
Prepared
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Flansch
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
Flanschform
Flansch
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
365.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Gewicht
kg
Explosionsgeschützt
0
Normmotor
EC-Motor
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Trockenlaufschutz
0
Zulassung
Gleitringdichtung
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Breite ovaler Flansch
0 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Außendurchmesser Flansch
200 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
86 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
86 mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Nenninnendurchmesser
80 mm
Nenninnendurchmesser
80 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Stärke Dichtkante
3.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
217 mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
140 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Dicke Fuß
mm
Abstand bis Befestigung
mm
Teilkreis
160 mm
Teilkreis
160 mm
Anschlusslänge
182.5 mm
Anschlusslänge
182.5 mm
Breite Elektrogehäuse
290.39 mm
Länge Elektrogehäuse
441 mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
386 mm
Mittenabstand Löcher
160 mm
Mittenabstand Löcher
160 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Länge ovaler Flansch
0 mm
Anzahl der Schraublöcher
8
Anzahl der Schraublöcher
8
Arbeitslänge
182.5 mm
Arbeitslänge
182.5 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0.00 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
16.0 mm
Abmessungen
204 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
14 mm
Abmessungen
240 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
45 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
310 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen