??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
IE5 22m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4256792
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, controladas electronicamente, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline, motor IEC com classe de eficiência do motor IE5 e conversor de frequência integrado, arrefecido a ar. O conversor de frequência integrado permite um controlo variável da velocidade, da pressão e de PID. Modos de controlo *Controlo de velocidade: Manualmente com botão verde ou através de sinais externos *Pressão constante ou variável: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou através de sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de comando constantes (temperatura, caudal, pressão....) com sensor, regulação do valor nominal com o botão verde, com recurso a sinais externos O módulo eletrónico dispõe de várias funções de proteção, incluindo a proteção de sobrecarga, deteção de falta de água, bem como proteção contra baixa tensão/sobretensão de rede, temperatura ambiente elevada, falha de fase, bombas bloqueadas ou curto-circuito. As mensagens de erro são indicadas no ecrã. Entrada: *In1: Entrada, sinal do sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2: Entrada, valor nominal 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Saída: *Saída de tensão +24 V com capacidade de carga de contacto máx. de 60 mA *Sinais coletivos de funcionamento/avaria sem voltagem *Ligar/Desligar externamente. *Ranhura para módulos IF da Wilo, Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada A ligação do veio da bomba e do veio do motor é efetuada por um acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para utilização no abastecimento de água e na pressurização, ao nível de sistemas de circulação industrial assim como nos circuitos de refrigeração de água do processo e nos circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento e regulação simples através do botão verde com função de bloqueio e mostrador *Sistema hidráulico de 2D/3D, com rendimento otimizado, soldado a laser e altamente eficiente (com otimização em termos de fluxo e de desgaseificação) *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com o fluido feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix VE *Manual de instalação e funcionamento Indicações relativas à construção *A série Helix VE está equipada com um empanque mecânico (X-Seal) de fácil utilização numa construção de cartuchos e um empanque standard de fácil manutenção ou um empanque mecânico standard. Diferentes variantes de vedações do eixo e materiais de borracha disponíveis mediante pedido. *O acoplamento com espaçador permite uma troca fácil e rápida do empanque mecânico sem desmontar o motor (motores a partir de 5,5 kW). *Estão disponíveis como acessórios contraflanges DIN circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e empanques mecânicos. *Módulos IF de encaixar opcionais *Sensores disponíveis como acessórios. *Kits de derivação disponíveis como acessórios.
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011334
Modelo
Vertical
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
25.0 bar
Ligação elétrica
Terminais
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
0 1/min
Controlo de velocidade do motor
embutido
Tipo de controlo de velocidade
0
Motor with extended shaft
0
Communication
Prepared
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
°C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexão 2
Flange;DN50-PN25-EN1092-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 50
Diâmetro da conexão no lado da entrega
50 mm
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma da flange
Flange
Self-priming
não
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
300.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
0
Standard motor
Motor EC
Classe da eficiência energética do motor
IE5
With protection against dry running
não
Aprovação
Empanque mecânico
With oval counterflanges
não
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
217 mm
Dimensões
mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
125 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Dimensões
150 mm
Dimensões
150 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Duração do trabalho
150 mm
Duração do trabalho
150 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
mm
Dimensões
16.0 mm
Dimensões
204 mm
Dimensões
350 mm
Dimensões
14 mm
Dimensões
240 mm
Dimensões
mm
Dimensões
45 mm
Dimensões
mm
Dimensões
22.5 mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
310 mm
Ângulo
180 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD