??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
IE5 22m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4256792
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompe centrifughe multistadio ad alta prevalenza regolate elettronicamente, normalmente aspiranti, in acciaio inossidabile, nella versione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza, ad alta efficienza, con raccordi Inline, motore IEC con classe di efficienza del motore IE5 e convertitore di frequenza integrato raffreddato ad aria. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità di rotazione e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *Controllo della velocità di rotazione: Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di guasto libera da potenziale *Modalità ON/OFF est. *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassamento) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Helix VE è provvista di tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie semplice da sottoporre a manutenzione o di tenuta meccanica standard. Su richiesta sono disponibili diverse tipologie di tenuta albero e materiali in gomma. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (motori da 5,5 kW). *Controflange DIN rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, viti, dadi e guarnizioni sono disponibili come accessori. *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
25.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
0 1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
Prepared
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Diametro di collegamento fornitura laterale
50 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
collegamento 2
Flange;DN50-PN25-EN1092-1
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
300.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
0
Standard motor
Motore EC
Classe di efficienza energetica motore
IE5
With protection against dry running
no
omologazione
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro esterno flangia
165 mm
collegamento diametro esterno tubo
56 mm
collegamento diametro esterno tubo
56 mm
diametro foro del bullone
18 mm
diametro foro del bullone
18 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
diametro nominale
50 mm
diametro nominale
50 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
217 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
125 mm
circuito parziale
125 mm
Dimensioni
150 mm
Dimensioni
150 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
lunghezza di lavoro
150 mm
lunghezza di lavoro
150 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
16.0 mm
Dimensioni
204 mm
Dimensioni
350 mm
Dimensioni
14 mm
Dimensioni
240 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
45 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
22.5 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
310 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD