??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
IE5 22m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4256792
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompes multicellulaires à variation électronique, non auto-amorçantes en exécution verticale avec raccords Inline
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement, en version verticale avec raccords en ligne, moteur IEC de classe d'efficacité IE5 et convertisseur de fréquence intégré refroidi par air. Le convertisseur de fréquence intégré permet une régulation variable de la vitesse de rotation et de la pression ainsi qu'une régulation PID. Modes de régulation *Régulation de vitesse : Manuellement au moyen du bouton vert ou de signaux externes *Pression constante ou variable : Régulation de la pression avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert ou via des signaux externes *Régulateur PID : autres variables de commande constantes (température, débit, pression...) avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert, au moyen de signaux externes Le module électronique offre différentes fonctions de protection, y compris une protection contre les surcharges, la détection de manque d'eau, ainsi qu'une protection contre la sous-tension ou la surtension du réseau, la température ambiante élevée, la défaillance de phase, le blocage des pompes et le court-circuit. Les messages d'erreur sont affichés à l'écran. Entrée : *In1 : Entrée, signal du capteur 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2 : Entrée, valeur de consigne 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Sortie : *Sortie tension +24 V avec intensité de contact max. de 60 mA *Rapports de marche et de défauts centralisés à contact sec *Mode marche/arrêt ext. *Emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée La liaison entre l'arbre de pompe et l'arbre de moteur est assurée par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installation de circulation industrielles, les circuits d'eau de process et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/Avantages *Fonctionnement et réglage simplifiés par bouton vert avec fonction de blocage et écran *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec optimisation du débit et du dégazage *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour l'eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire Wilo-Helix VE *Notice de montage et de mise en service Remarques sur la construction *La gamme Helix VE est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation (X-Seal) intégrée dans une cartouche et d'un joint standard facile d'entretien ou d'une garniture mécanique standard. Différents types de garnitures d'étanchéité d'arbre et de joints en caoutchouc sont disponibles sur demande. *L'accouplement démontable permet un remplacement rapide et simple de la garniture mécanique sans avoir à déposer le moteur (moteurs à partir de 5,5 kW). *Accessoires disponibles : contre-brides rondes DIN en fonte grise ou en acier inoxydable, vis, écrous et joints d'étanchéité. *Modules IF enfichables disponibles en option *Des capteurs sont disponibles en accessoires. *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
Vertical
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
25.0 bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe d’isolation selon IEC
F
régime
0 1/min
moteur à régulation du régime
intégré
type de réglage de vitesse
0
moteur avec arbre rallongé
0
Communication
Prepared
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
°C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
type raccordement 2
Flange;DN50-PN25-EN1092-1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forme de la plage
Bride
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
300.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
0
Standard motor
Moteur EC
Classe d’efficacité du moteur
IE5
With protection against dry running
non
homologation
Garniture mécanique
avec contre-brides ovales
non
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
56 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
56 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
diamètre du trou de boulon
18 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
diamètre intérieur nominal
50 mm
diamètre intérieur nominal
50 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
217 mm
Dimensions
mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
125 mm
compas à pointe sèche
125 mm
longueur raccord
150 mm
longueur raccord
150 mm
Width electrical cabinet
290.39 mm
Length electrical cabinet
441 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
durée de travail
150 mm
durée de travail
150 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
16.0 mm
Dimensions
204 mm
Dimensions
350 mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
mm
Dimensions
45 mm
Dimensions
mm
Dimensions
22.5 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés