??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
IDWx-MxxMP-NMS-A0 - Capteur intelligent
Nomenclature
IDWN-M12MP-NMS-A0
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
DMS
Famille de produits
Intelligent
Taille de boîtier
mm
Portée nominale
mm
Raccordement
M12 4 pins
Montage
Hauteur du capteur
mm
Polarité
PNP
Sortie
OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT
Répétabilité
mm
Interface
IO-Link
Tension d'alimentation
18...30 V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
mm
Polarité + Sortie
PNP, OSS1/IO-Link + OSS2/INPUT
Fréquence de commutation max.
125 Hz
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Résolution
μm
Plage de détection max.
mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés