??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDE01 - Industrial slide rail (single piece) external type, slide rail
Bill of material
IDE01-6-L200
code
IDE01
type
Slide rail, external type
Material
A6063
Surface treatment
Bright anodized (black)
Matching slider specifications
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
D
6 mm
W1
25 mm
H2
9.5 mm
DP
4.5 mm
P
60 mm
m1
8.0 mm
m
4.5 mm
reference weight
0.90 kg/m
Number of mounting holes
3
E
40 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés