??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDD25_26 - Industrial slide rail/heavy-duty/22 series · three section/inner rail installation
Bill of material
IDD25-130
Code
type
Three section form
type
Inner rail installation
width
22
material
CF53
surface preparation
Slide length
Installation hole type
Slide travel
152
N
2
Cy
119 N
Cz
83 N
Mx
2.85 N.m
My
10.00 N.m
Mz
15 N.m
Reference weight
0.344 kg/pcs
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей