??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDA76_78 - Light Duty Type, Inch System, 27 Series, Three Section Type (SUS304)
Bill of material
IDA76-203.2
code
Types of
width
27
material
SUS304
surface treatment
Rail length
mm
Rail travel
225.2 mm
A
143.2 mm
B
163.2 mm
Load bearing (1 pair)
38kgf
reference weight
0.67 kg/pcs
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей