IDA73-203.2
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida73_74.prj},{NB=IDA73-203.2},{CODE=IDA73},{TYPE=Two-section, 3/4 stretch, normal type},{KD=27},{MAT=SUS304},{SUR=—},{HGCD=203.2},{LINK=webxxx},{PPATH=ida73_74/assem/ida73_74_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDA73_74 - 轻载型, 英制, 27系列, 二节式(SUS304)
明细表
IDA73-203.2
代码
IDA73
IDA73
类型
二节式,3/4伸展,普通型
二节式,3/4伸展,普通型
宽度
27
材质
SUS304
表面处理
—
滑轨长度
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
203.2
254.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
mm
滑轨行程
136.1
mm
A
0.0
mm
B
143.2
mm
C
163.2
mm
D
143.2
mm
E
163.2
mm
承重 (1副)
26kgf
参考重量
0.17
kg/pcs
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型