??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IDA41 - Industrial slide/14 series Single section / two section/Light load type
Bill of material
IDA41-70
code
IDA41
type
Single section type
type1
Full length extension
width
14
material
SUS304
Slide rail length
Slide rail distance
30
A
-- mm
B
-- mm
C
50 mm
bearing
10kgf 1副
Reference weight
0.02 kg/pcs
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей