국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ICZ54-20B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz53_56.prj},{NB=ICZ54-20B},{CODE=ICZ54},{TYPE=Single-piece, straight-column limit block},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SPE=20B},{A=21},{B=8},{DD1=6.6},{DD2=11},{HH=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICZ53_56 - Stop block, single piece, straight column type, front-mounted type, for linear guide rail
Bill of material
ICZ54-20B
code
ICZ54
ICZ54
type
Single-piece, straight-column limit block
Limit hole
threaded hole
screw thread
coarse thread
coarse thread
Ontology material
SUS304
SUS304
Body surface treatment
-
-
Applicable guide rail specifications
20B
25A
25B
30B
35B
20B
25A
25B
30B
35B
T
16
H
45
A
21
B
8
M
M6X1.0
M6X1.0
K
37
d1
6.6
d2
11
h
6
Matching guide rail width series
Heavy duty 20 series
Suitable for yiheda guide rail model
IBJ/IBP-H30/IBC/IBF-H30
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성