ICZ43-15B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz41_46.prj},{NB=ICZ43-15B},{CODE=ICZ43},{TYPE=Single-piece, straight-column limit block},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=S45C},{SUR=hard chromium plating},{SPE=15B},{A=21},{B=8},{DD1=6.6},{DD2=11},{HH=6},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICZ41_46 - Stop block, single piece, straight column type/side mounting type, for linear guide rail
Bill of material
ICZ43-15B
code
ICZ43
ICZ43
type
Single-piece, straight-column limit block
Limit hole
threaded hole
threaded hole
screw thread
coarse thread
coarse thread
Ontology material
S45C
S45C
Body surface treatment
hard chromium plating
hard chromium plating
Applicable guide rail specifications
15B
20B
25A
25B
30B
35B
15B
20B
25A
25B
30B
35B
T
16
H
38
A
21
B
8
M
M6X1.0
M6X1.0
K
31
d1
6.6
d2
11
h
6
Matching guide rail width series
Heavy-duty 15 series
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성