ICZ18-15B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz17_20.prj},{NB=ICZ18-15B},{CODE=ICZ18},{TYPE=Assembly, compact stop+locating bolt},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE1=TAY02},{CODE2=TBK55},{SPE=15B},{LINK=webxxx},{L1=15},{PPATH=icz17_20/assem/icz17_20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICZ17_20 - Limit block, assembly, side single hole installation type, compact for linear guide rail
Bill of material
ICZ18-15B
code
ICZ18
ICZ18
type
Assembly, compact stop+locating bolt
Assembly, compact stop+locating bolt
Limit hole
threaded hole
screw thread
coarse thread
Ontology material
SUS304
SUS304
Body surface treatment
-
-
Bolt/screw code
TAY02
TAY02
Nut code
TBK55
TBK55
Applicable guide rail specifications
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
16
H
38
B
21
P
11
Q
12
T
28
M
M6X1.0
K
31
d1
6.6
d2
11
h
6
H1
10
D1
15
Effective adjustment stroke l
6-39
6-39
Matching guide rail width series
Heavy-duty 15 series
Suitable for yiheda guide rail model
IBJ-H24/IBC-H28
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성