ICZ13-15B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icz11_16.prj},{NB=ICZ13-15B},{CODE=ICZ13},{TYPE=One-piece, compact limit block},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=S45C},{SUR=hard chromium plating},{SPE=15B},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICZ11_16 - 限位块,单件,无孔定位型/侧面单孔安装型,直线导轨用紧凑型
明细表
ICZ13-15B
代码
ICZ13
ICZ13
类型
单件,紧凑型限位块
限位孔
螺纹孔
螺纹孔
螺纹
粗牙
粗牙
本体材质
S45C
S45C
本体表面处理
镀硬铬
镀硬铬
适用导轨规格
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
16
H
38
B
21
P
11
Q
12
T
28
M
M6X1.0
M6X1.0
K
31
d1
6.6
d2
11
h
6
匹配导轨宽度系列
重载15系列
适用怡合达导轨型号
IBJ-H24/IBC-H28
网站链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型