??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICZ05_06 - 直线导轨用限位块(单件) 双孔L型
明细表
ICZ05-15A
代码
类型
双孔L型,复合型
材质 国标
材质 相当
主体 表面处理
适用导轨规格
W
38 mm
H
27 mm
A
22 mm
B
18 mm
P
12 mm
Q
12 mm
T
24 mm
M1
M6x0.75 mm
M2
M5 mm
S
18 mm
K
19 mm
d1
5.5 mm
d2
9 mm
h
5 mm
适用导轨宽度系列
微型15系列
适用怡合达导轨型号
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型