국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ICZ01-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icz01_02.prj},{NB=ICZ01-15A},{CODE=ICZ01},{TYPE=Double hole straight plate type, compact type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{ARS=15A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICZ01_02 - Limiting block for linear guide (single piece) Two-hole straight plate type Compact type/Compound type
Bill of material
ICZ01-15A
code
ICZ01
ICZ01
type
Double hole straight plate type, compact type
Double hole straight plate type, compact type
National standard material
45
Quite material
S45C
Body surface treatment
Hard chrome plating
Applicable rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
W
38
mm
A
22
mm
T
10
mm
M1
M6x0.75
mm
M2
M5
mm
S
18
mm
h
40
40
mm
K
33
33
mm
Applicable rail width series
Mini 15 series
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성