ICY74-15B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icy70_79.prj},{NB=ICY74-15B},{CODE=ICY74},{TYPE=One Piece/Through Hole},{HOL=Threaded hole},{THR=fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{CODE1=-},{CODE2=-},{SPE=15B},{L0=27},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICY70_79 - Stopper (Single Piece/Assembly) For Linear Way, Compact Type Through Hole Type
Bill of material
ICY74-15B
code
ICY74
ICY74
Types of
One Piece/Through Hole
One Piece/Through Hole
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
thread
fine teeth
fine teeth
Body material
S45C
S45C
surface treatment
Hard chrome plating
Hard chrome plating
Bolt/Screw Code
-
-
Nut code
-
-
Applicable guide rail specifications
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
T
16
H
38
A
15
B
21
P
11
Q
12
W
44
M
M6*0.75
M6*0.75
K
31
d
6.6
H1
10
D1
15
Effective adjustment stroke L
-
-
Applicable rail width series
Heavy Duty 15 Series
Applicable to Yiheda guide rail model
IBJ-H24 IBC-H28
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성