국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ICY59-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icy55_64.prj},{NB=ICY59-15A},{CODE=ICY59},{TYPE=One-piece/compact stop},{HOL=Threaded hole},{THR=fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{CODE1=-},{CODE2=-},{SPE=15A},{L0=27},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICY55_64 - Stopper (Single Piece/Assembly) For Linear Way, Compact Type Pin-Hole Locating Type
Bill of material
ICY59-15A
code
ICY59
ICY59
Types of
One-piece/compact stop
One-piece/compact stop
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
thread
fine teeth
fine teeth
Body material
S45C
S45C
surface treatment
Hard chrome plating
Hard chrome plating
Bolt/Screw Code
-
-
Nut code
-
-
Applicable guide rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
T
16
H
27
A
28
B
8
P
11
Q
10
W
44
M
M6*0.75
M6*0.75
K
19
d
5
d1
6.6
d2
11
h
6
H1
10
D1
15
Effective adjustment stroke L
-
-
Applicable rail width series
Micro 15 Series
Applicable to Yiheda guide rail model
IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성