??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICR80_85 - Limit block (single piece/component), counterbore type, for linear guide • square type
Bill of material
ICR82-15B
code
type
Body material
Body surface treatment
buffer code
screw code
Nut code
Applicable guide rail specifications
W
54 mm
H
38 mm
A
40 mm
S
20 mm
T
12 mm
(fine teeth)
M8×1.0 mm
(coarse teeth)
M6×1.0 mm
K
31 mm
d1
5.5 mm
d2
9 mm
h
28 mm
Effectively adjust the stroke(ICR83/84/85)
7~21 mm
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей