국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ICR34-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icr31_45.prj},{NB=ICR34-15A},{CODE=ICR34},{TYPE=Single piece, flag type limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Coarse teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icr31_45/assem/icr31_45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICR31_45 - Limiting block for linear guide (single piece/component) flag type
Bill of material
ICR34-15A
code
ICR34
ICR34
type
Single piece, flag type limit block
Single piece, flag type limit block
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
Thread
Coarse teeth
Coarse teeth
The main material
S45C
Body surface treatment
Hard chrome plating
Bolt/screw code
-
-
Applicable rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
44
mm
H
29
mm
A
16
mm
B
7
mm
E
11
mm
F
15
mm
T
12
mm
M
M6x1
M6x1
mm
K
19
mm
P
7.0
mm
d1
5.5
mm
d2
9
mm
h
14
mm
L
0
0
mm
L1
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
SR
0
0
mm
D1
15
mm
Applicable rail width series
Mini 15 series
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성