ICQ08-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icq01_26.prj},{NB=ICQ08-15A},{CODE=ICQ08},{TYPE=Single piece, L-shaped limit block},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icq01_26/assem/icq01_26_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICQ01_26 - Limit block for linear guide (single piece/component) L type
Bill of material
ICQ08-15A
code
ICQ08
ICQ08
type
Single piece, L-shaped limit block
Single piece, L-shaped limit block
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
Thread
Fine teeth
Fine teeth
The main material
S45C
S45C
Body surface treatment
blackend
blackend
Bolt/screw code
-
-
Applicable rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
32
mm
H
27
mm
A
16
mm
B
18
mm
P
12
mm
Q
12
mm
T
25
mm
M
M6x0.75
M6x0.75
mm
K
19
mm
d1
5.5
mm
d2
9
mm
h
5
mm
L
0
0
mm
L1
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
SR
0
0
mm
D1
0
0
mm
Applicable rail width series
Mini 15 series
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF/IAJ/IAM-H16
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성