국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ICP77-15A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icp71_86.prj},{NB=ICP77-15A},{CODE=ICP77},{TYPE=Single piece, convex brake},{LH=Threaded hole},{THR=Fine teeth},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{BSC=-},{ARS=15A},{LINK=webxxx},{PPATH=icp71_85/assem/icp71_85_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICP71_86 - Brake for linear guide (single piece/component) straight type
Bill of material
ICP77-15A
code
ICP77
ICP77
type
Single piece, convex brake
Single piece, convex brake
Limit hole
Threaded hole
Threaded hole
Thread
Fine teeth
Fine teeth
The main material
S45C
Body surface treatment
Hard chrome plating
Hard chrome plating
Bolt/screw code
-
-
Applicable rail specifications
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15A
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
50
mm
H
27
mm
A
35
mm
E
12
mm
F
18
mm
T
12
mm
M
M6x0.75
M6x0.75
mm
K
19
mm
d1
5.5
mm
d2
9
mm
h
5
mm
L
-
-
mm
L1
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
SR
0
0
mm
D1
15
mm
Applicable rail width series
Mini 15 series
Applicable Yiheda rail model
IAC/IAF-H16,IAJ/IAM-H16
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성