??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICK01 - jiaochagunzhidaogui
Bill of material
ICK01-1020
code
ICK01
type
jiaochagunzhidaogui
daoguicaizhi
SUJ2
daoguibiaomianchuli
---
baocijiacaizhi
SUS304
gunzhucaizhi
SUJ2
guige
zuidaxingchen
12 mm
H
8.5 mm
T
4 mm
W
3.9 mm
L
20 mm
nxp
1x10
L1
5.0 mm
L2
1.6 mm
D
1.5 mm
L3
14.0 mm
R
5 mm
P1
2.0 mm
P2
2.5 mm
E
1.8 mm
M
M2
d1
1.65 mm
d2
3.0 mm
t
1.4 mm
jibendongtaifuheC
461 N
jibendongtaifuheC0
476 N
zhongliang
4 g
Web Link
Webxxx
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen