??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICJ01_06 - 交叉滚子滑台·标准型
明细表
ICJ01-3080
代码
类型
标准型
主体(材质)
主体(表面处理)
导轨(材质)
SUJ2
导轨(表面处理)
保持架(材质)
SUS304
滚柱(材质)
SUJ2
规格
mm
最大行程
mm
滚柱直径
mm
主要尺寸(W)
主要尺寸(T)
主要尺寸(T2)
mm
主要尺寸(L)
mm
滑台面安装孔尺寸(W1)
mm
滑台面安装孔尺寸(M-深度)
滑台面安装孔尺寸(Q)
mm
滑台面安装孔尺寸(NxP)
端面安装孔尺寸(W3)
mm
端面安装孔尺寸(W5)
mm
端面安装孔尺寸(M1)
底座安装孔尺寸(W2)
mm
底座安装孔尺寸(d1)
mm
底座安装孔尺寸(d2)
mm
底座安装孔尺寸(h1)
mm
底座安装孔尺寸(T1)
mm
底座安装孔尺寸(h2)
mm
底座安装孔尺寸(L1)
mm
底座安装孔尺寸(L2)
mm
基本动态负荷(C)(N)
基本静态负荷(Co)(N)
荷重(Fu)(N)
mm
静态容许扭曲力矩(Mr)(N·m)
静态容许扭曲力矩(Mp)(N·m)
静态容许扭曲力矩(My)(N·m)
重量(ICJ01)(kg)
kg
重量(ICJ06)(kg)
kg
滑台移动精度(中心平行度)
5 mm
滑台移动精度(侧边平行度)
8 mm
网址
网站连接 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型