??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 3-f
Bill of material
98220201
MD01
VAR__MANUID_
98220201
Kurzbeschreibung
IBTLED 3-f
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung Halogen max. 75 W, Lampenleistung LED max. 35W, zusätzliche Einführungen 4 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 200 x 300 mm, 16 Kombi-Rohr-Einführungen 8 x M20, M25, 8 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>277 x 400 x 135 mm
Internationale Artikelnummer
4013902642632
Artikelnummer des Herstellers
98220201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 3-f
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
400
EF000943
-
EF002169
EV000139
EF004265
277
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
180
EF006435
160
EF007942
true
EF009764
true
EF023518
135
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
2.06
LENGTH
400
WIDTH
277
DEPTH
135
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés