??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBP51_53 - 经济型高组装高型直线导轨, 普通级, 轻预压(FC):0~0.02C, 超重载型, 滑块法兰型, 不可互换
明细表
IBP51-H30-L110
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.6 mm
F
21.5 mm
滑块尺寸
63 mm
滑块尺寸
53 mm
滑块尺寸
5.0 mm
C
40 mm
滑块尺寸
92.2 mm
滑块尺寸
65.2 mm
滑块尺寸
17.60 mm
滑块尺寸
6.00 mm
滑块尺寸
12.0 mm
滑块尺寸
6 mm
滑块尺寸
8.0 mm
滑块尺寸
6.0 mm
滑块尺寸
7.0 mm
滑轨尺寸
20 mm
滑轨尺寸
17.5 mm
滑轨尺寸
9.5 mm
h(滑轨尺寸)
8.5 mm
d(滑轨尺寸)
6 mm
滑轨尺寸
60 mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
5x16 mm
基本额定负载C(动)
21.18 KN
基本额定负载C0(静)
35.90 KN-m
静态容许力矩
0.35 KN-m
静态容许力矩
0.35 KN-m
静态容许力矩
0.35 KN-m
HKZL
0.52 kg
HGZL
2.21 kg/m
安装孔数
2
E
25.0 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型