IBP03-H30-L110
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibp01_06.prj},{NB=IBP03-H30-L110},{CODE=IBP03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=30},{L=110},{PPATH=ibp01_06/asem/asemtpl.prj},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ibp01_ibp06 - 高组装高型直线导轨/超重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
明细表
IBP03-H30-L110
Code
IBP03
IBP03
类型
组件
精度等级
普通级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
双滑块
双滑块
导轨固定方式
上锁式
材质
S55C
材质
SNCM220
H
30
36
42
48
60
70
90
30
36
42
48
60
70
90
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
H1
5.0
mm
F
21.5
mm
W
63
mm
B
53
mm
B1
5.0
mm
C
40
mm
L1
88.8
mm
L2
67.2
mm
K1
67.2
mm
K2
5.8
mm
G
12.0
mm
M
M6
T
7.0
mm
T1
10.0
mm
T2
9.5
mm
H2
5
mm
H3
5
mm
WR
20
mm
HR
18
mm
D
9.5
mm
h
8.5
mm
d
6
mm
P
60
mm
GDLD
M5x16
C(D)
23.3
KN
CO
39.3
KN
MR
0.38
KN*m
MP
0.39
KN*m
MY
0.39
KN*m
重量
0.52
kg
重量
2.4
kg/m
N
2
E
25.0
mm
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型