??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBJ51_53 - 经济型高组装高型直线导轨 普通级 轻预压(FC):0~0.02C 重载型 滑块法兰型 不可互换
明细表
IBJ51-H24-L100
代码
类型
组件
精度等级
普通级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.3 mm
F
16.0 mm
滑块尺寸
47 mm
滑块尺寸
38 mm
滑块尺寸
4.5 mm
C
30 mm
滑块尺寸
61.4 mm
滑块尺寸
39.4 mm
静态容许力矩
8.00 KN-m
滑块尺寸
4.85 mm
滑块尺寸
5.3 mm
滑块尺寸
5 mm
滑块尺寸
6.0 mm
滑块尺寸
4.0 mm
滑块尺寸
3.7 mm
滑轨尺寸
15 mm
滑轨尺寸
15.0 mm
滑轨尺寸
7.5 mm
h(滑轨尺寸)
5.3 mm
d(滑轨尺寸)
4 mm
滑轨尺寸
60 mm
固定螺钉(滑轨尺寸)
4x16 mm
基本额定负载C(动)
11.38 KN
基本额定负载C0(静)
16.97 KN-m
静态容许力矩
0.00 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
静态容许力矩
0.10 KN-m
HKZL
0.17 kg
HGZL
1.45 kg/m
安装孔数
2
E
20.0 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型