??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IBJ31_33 - 高组装高型直线导轨-重载型·滑块法兰型·可互换
明细表
IBJ31-H24-L100
代码
类型
组件
精度等级
高级
滑块固定方式
上锁式
滑块数量
导轨固定方式
上锁式
材质
合金钢
H
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
H1
4.3 mm
F
16.0 mm
W
47 mm
B
38 mm
B1
4.5 mm
C
30 mm
L1
56.5 mm
L2
38.5 mm
C
6 mm
M
M5 mm
T
7.5 mm
H2
5.0 mm
WR
15 mm
HR
13.5 mm
D
7.5 mm
h
5.3 mm
d
4.5 mm
P
60 mm
基本额定负载C(动)
10.60 KN
固定螺钉
M4*16
基本额定负载Co(静)
16.2 KN
静态容许力矩MR
0.126 KN·m
静态容许力矩MP
0.0995 KN·m
静态容许力矩MY
0.0995 KN·m
滑块重量
0.2 kg
导轨重量
1.3 kg/m
安装孔数N
2
E
mm
网址链接
网站连接
PPATH
ibj31_33/assem/ibj31_33_asmtpl.prj
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型